Publiko produktet
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
    AJ Products

    Milla

    • Stackable
    • Contemporary and stylish
    • Wooden seat shell

    Stylish chair with a figure-shaped, moulded seat shell. The modern design brings a fresh touch to your workplace or premises. The chair has a slimline but sturdy tubular frame with a chrome finish and is stackable.

    Özellikler
    • Seat height:445 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:420 mm

      Seat material:Wood

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:100 kg

      Weight:5,5 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Milla-Stackable-Chair
    • Ürün ailesiLunch and conference
    • Ürün grubuChairs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)445
    • Genişlik (mm)420
    • Derinlik (mm)390
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Ağırlık net (Kg)5.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches