Publiko produktet
Notice board ELIZA 2000x1200mm
AJ Products

Notice board ELIZA 2000x1200mm

  • Aluminium frame
  • Linen fabric
  • For all kinds of information

    Notice board made of 13 mm thick, porous board covered with linen fabric.
Özellikler
    • Height:1200mm
    • Width:2000 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:8kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Notice-board-ELIZA-2000x1200mm
  • Ürün ailesiOffice Accessories
  • Ürün grubuWhiteboards
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-10-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1200
  • Genişlik (mm)2000
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeKumaş
  • Ağırlık net (Kg)8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWhiteboards
  • OmniClass numarası23-19 11 17
  • OmniClass başlığıNotice Boards