Publiko produktet
Original whiteboard DORIS 1500x1200mm
AJ Products

Original whiteboard DORIS 1500x1200mm

  • High-quality vitreous enamel
  • Magnetic surface
  • EPD

    Whiteboard with a high quality, vitreous enamel writing surface. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials. Incl. discreet pen shelf.
Özellikler
    • Height:1200 mm
    • Width:1500 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:23 kg
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 156129
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Original-whiteboard-DORIS-1500x1200mm
  • Ürün ailesiOffice Accessories
  • Ürün grubuWhiteboards
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-10-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1200
  • Genişlik (mm)1500
İlgili
  • Ana malzemeEnamel
  • Ağırlık net (Kg)23
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWhiteboards