Publiko produktet
Pendant lamp TOP
AJ Products

Pendant lamp TOP

3.8 / 5 yıldız3.8(11 incelemeler)
  • Sound-absorbing materials ensure a good working environment
  • Practicality, where function and form meet
  • Suitable for schools and offices

    Pendant lamp in sound-absorbing felt material with tightly woven textile cord and oak base. Perfect for environments where a slightly more subdued sound level is desirable. For example, hung above the dining room table or a seating area!
Özellikler
    • Height:155 mm
    • Diameter:410 mm
    • Max. wattage:25 W
    • Cord length:2500 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Felt
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:1.7 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Pendant-lamp-TOP
  • Ürün ailesiOffice and conference
  • Ürün grubuLightning
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-04-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)155
  • Genişlik (mm)410
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeElyaf keçe
  • Ağırlık net (Kg)1.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • ETIM KoduEG000028
  • ETIM AdıLamps
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps