Publiko produktet
Refuse bin HURLEY
AJ Products

Refuse bin HURLEY

4.5 / 5 yıldız4.5(6 incelemeler)
  • For indoor use
  • With handles
  • Push lid

    A classic waste-paper bin with a push lid and handles for easy emptying
Özellikler
    • Height:770 mm
    • Diameter:350 mm
    • Volume:40 L
    • Colour:Stainless
    • Material:Sheet steel
    • Weight:7.1 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Refuse-bin-HURLEY
  • Ürün ailesiChanging room
  • Ürün grubuWastebins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-12-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)770
  • Genişlik (mm)350
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Ağırlık net (Kg)7.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWaste bins