Publiko produktet
Reno
Reno
Reno
Reno
    AJ Products

    Reno

    • Ash veneer
    • Modern design
    • Visible wood grain

    Modern chair in ash veneer with a black painted metal frame. The chair has a visible wood grain which gives it an attractive, natural appearance. It is easy to keep clean and is ideal for any location where a lot of easily maintained seating is needed.

    Özellikler
    • Seat height:465 mm

      Seat depth:380 mm

      Seat width:375 mm

      Height:800 mm

      Colour:Black

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Black

      Stand material:Steel

      Weight:4,5 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Reno-Canteen-Chair
    • Ürün ailesiLunch and conference
    • Ürün grubuChairs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)465
    • Genişlik (mm)375
    • Derinlik (mm)380
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Ağırlık net (Kg)4.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches