Publiko produktet
Scene module TOGETHER 800x400x200mm
Scene module TOGETHER 800x400x200mm
Scene module TOGETHER 800x400x200mm
    AJ Products

    Scene module TOGETHER 800x400x200mm

    • Natural gathering place for various meetings
    • Funcional and buildable to infinity
    • Enables variation of physical position

      Gradäng module that allows you to build a unique gradäng in an infinite number och ways. Combine different modules to create a creative meeting place for student and staff. Fits just as well in an office environment as open spaces and living rooms at the school.
    Özellikler
    • Lenght: 800mm

      Height: 200mm 

      Width: 400mm

      Weight: 11kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Scene-module-TOGETHER-800x400x200mm
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuSchool Accessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-06-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)200
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)400
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Ağırlık net (Kg)11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduSL_40_60_52
    • Uniclass 2015 açıklamasıMobile stages
    • OmniClass numarası23-21 25 11 17 11
    • OmniClass başlığıPortable Stages