Publiko produktet
Table light PICASSO
Table light PICASSO
    AJ Products

    Table light PICASSO

    • Retro inspired
    • Made of metal
    • Suitable for a variety of settings

      A simple and elegant table lamp with a retro touch. Retro-inspired table lamp in a chic design for a variety of settings such as offices, dining rooms, entrances, lounges, etc.

    Özellikler
      • Height:356 mm
      • Diameter:180mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:1500 mm
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:G9
      • Light bulb included:No
      • Weight:1.7 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Table-light-PICASSO
    • Ürün ailesiOffice and conference
    • Ürün grubuLightning
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-04-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)180
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Ağırlık net (Kg)1.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG000028
    • ETIM AdıLamps
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps