Publiko produktet
Viggo
Viggo
Viggo
    AJ Products

    Viggo

    3.3 / 5 yıldız3.3(9 incelemeler)
    • Can be suspended
    • Stackable
    • With armrests

    Stylish chair made of moulded wood that is ideal for office canteens and school dining rooms. You can suspend the chair from the armrests to make floor cleaning easier. The chair can be stacked and is easy to wipe off and keep clean.

    Özellikler
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:388 mm

      Seat width:370 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Plywood

      Stand colour:Black

      Stand colour code:RAL 7021

      Stand material:Tubular steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,3 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Viggo-Chair
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuSeating
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)450
    • Genişlik (mm)370
    • Derinlik (mm)388
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)4.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches