Publiko produktet
Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin
    AJ Products

    Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin

    • Easy recycling
    • Flexible
    • Modern colours

      Space-saving waste-sorting unit consisting of three sections with waste containers to make recycling easy. The unit is ideal for public spaces, such as canteens and offices. It is part of the Celsius recycling series and all the units in the series can easily be combined
    Özellikler
      • Height:1100 mm
      • Width:1650 mm
      • Depth:620 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:152.5 kg
      • Testing:EN 16121
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Waste-sorting-unit-CELSIUS-3x120-L-bin
    • Ürün ailesiChanging room
    • Ürün grubuWastebins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1100
    • Genişlik (mm)1650
    • Derinlik (mm)620
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)152.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWaste bins