Publiko produktet
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
    AJ Products

    Wooden bench AURORA 1800x700x900mm

    • Hardwearing
    • Available as a 2- or 3-seater
    • Classic design

      Classic bench in a sturdy and durable construction with a wooden seat and back and a tubular steel frame. Suitable for demanding environments such as school corridors or other places where a lot of people circulate daily
    Özellikler
      • Seat height:450 mm
      • Height:900 mm
      • Width:1800 mm
      • Depth:700 mm
      • Material:Solid wood
      • Stand material:Steel
      • Weight:40 kg
      • Assembly:Assembled
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Wooden-bench-AURORA-1800x700x900mm
    • Ürün ailesiLounge and hallway
    • Ürün grubuSeating
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-04-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)900
    • Genişlik (mm)1800
    • Derinlik (mm)700
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)40
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 açıklamasıBenches
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBenches
    • OmniClass numarası23-21 25 19 11 13
    • OmniClass başlığıBenches