Publiko produktet
Wooden bench CHAT 1400mm
Wooden bench CHAT 1400mm
    AJ Products

    Wooden bench CHAT 1400mm

    • Very comfortable indoor bench
    • Can be bolted to the floor
    • Sturdy design

      Sturdy, stylish bench with a slatted seat and a metal frame. Designed for indoor use. Ideal for open spaces and other places where a lot of people circulate. Can be bolted to the floor if required.
    Özellikler
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:358 mm
      • Seat width:1280 mm
      • Length:1400 mm
      • Height:835 mm
      • Depth:542 mm
      • Colour:Oak
      • Material:Wood
      • Stand colour:Anthracite
      • Stand colour code:RAL 7021
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:2
      • Weight:38.8 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Wooden-bench-CHAT-1400mm
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuSeating
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)835
    • Genişlik (mm)1400
    • Derinlik (mm)542
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeMetal
    • Ağırlık net (Kg)38.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBenches
    • OmniClass numarası23-21 25 19 11 13
    • OmniClass başlığıBenches