Publiko produktet
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1200x1200x400
AJ Products
Arşivlendi

XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1200x1200x400

  • Space saving
  • Durable laminate
  • Sliding doors

    Extra spacious storage cabinet in the MODULUS range with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. Add base frame and inserts.
Özellikler
    • Height:1200 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:400 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:320 mm
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
    • Frame colour:Black
    • Door:Sliding door
    • Number of shelves:2
    • Lock type:Without lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:65 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.XL-lockable-sliding-door-cabinet-MODULUS-1200x1200x400
  • Ürün ailesiOffice and conference
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-09-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1200
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)400
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)65
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units