Publiko produktet
Canteen Bench UNITE 1400x400mm
AJ Products

Canteen Bench UNITE 1400x400mm

  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Seating surface in solid wood
Özellikler
  • Height:440mm

    Width:1400mm

    Depth:400mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:24.6kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.canteen-Bench-Unite-1400x400mm
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuSeating
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)440
  • Genişlik (mm)1400
  • Derinlik (mm)400
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)24.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBenches