Publiko produktet
Chair LEGERE II 450mm
Chair LEGERE II 450mm
Chair LEGERE II 450mm
Chair LEGERE II 450mm
    AJ Products

    Chair LEGERE II 450mm

    • Suspendable
    • Stackable
    • High-pressure laminate

    Suspendable and stackable student chair. Seat and back with a hardwearing surface layer. Handle in the backrest.

    Özellikler
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:390 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5,5 kg

      Warranty:3 years

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.chair-legere-II-450mm
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuSeating
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)450
    • Genişlik (mm)390
    • Derinlik (mm)390
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)5.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıChairs
    • OmniClass numarası23-21 27 21
    • OmniClass başlığıChild Chairs