Publiko produktet
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
    AJ Products

    Modular seating bench JETLAG

    4.3 / 5 yıldız4.3(25 incelemeler)
    • For indoor and outdoor use
    • UV-resistant polyethylene
    • Available in four colours

      Comfortable and modern, Y-shaped bench made of UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    Özellikler
      • Seat height:420 mm
      • Length:1750 mm
      • Width:1450 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:41.6 kg
      • Assembly:Assembled
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Modular-seating-bench-JETLAG
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuSeating
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)420
    • Genişlik (mm)1450
    • Derinlik (mm)1750
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Ağırlık net (Kg)41.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa