Publiko produktet
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
    AJ Products

    Rio Bar chair 750mm

    4.9 / 5 yıldız4.9(7 incelemeler)
    • For indoor and outdoor use
    • Stackable
    • Monochrome design

    Chair in a trendy monochrome design - great for different environments! The chair is UV resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Easily stackable, durable and easy-to-clean chair at a great price.

    Özellikler
    • Seat height:750 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:995 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,51 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Rio-Bar-Chair-750
    • Ürün ailesiLunch and conference
    • Ürün grubuChairs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-05-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)750
    • Genişlik (mm)345
    • Derinlik (mm)370
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePolipropilen
    • Ağırlık net (Kg)4.51
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches