Publiko produktet
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
    AJ Products

    Seating group OCTO high

    2.4 / 5 yıldız2.4(5 incelemeler)
    • High seat and table height
    • A natural meeting place
    • Hardwearing HPL

    Raised seating set with fixed benches and a round table that is perfect for gathering around. The seating set has hard-wearing surfaces and is ideal for schools and shared spaces.

    Özellikler
    • Height:920 mm

      Diameter:1870 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:105 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.seating-group-octo-High
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuSeating
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)920
    • Genişlik (mm)1870
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Ağırlık net (Kg)105
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBenches
    • OmniClass numarası23-21 25 19 11 13
    • OmniClass başlığıBenches
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
    Benzer ürünler