Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
alfagres/products/14c8ad0e-440f-4f9c-8a70-b17b102346af
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Tuvalet
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
alfa para la vida real
Takip et
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida
4.1
(7 incelemeler)
Taza para personas con movilidad reducida, con bajo consumo de agua 4,8 litros. No incluye asiento ni fluxometro
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
135004952
Ürün ailesi
Linea sanitaria
Ürün grubu
Orinal
Yayınlanma tarihi
2020-12-14
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
443
Genişlik (mm)
386
Derinlik (mm)
691
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Porselen
İkincil malzeme
Porselen
Tasarım yeri
Ekvador
Üretim yeri
Ekvador
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Tuvalet
Bölge bulunurluk durumu
Güney Amerika
Kuzey Amerika
Ekvador
Birleşik Devletler
Kolombiya
Benzer ürünler
alfa para la vida real
Lavamanos Andes Blanco
3.9
(
28
)
İndir
alfa para la vida real
Lavamanos de placa blanco 91 x 46 cm
2.4
(
7
)
İndir
alfa para la vida real
Desague sin rebose Cromo
İndir
alfa para la vida real
Lavamanos oceano blanco
2.8
(
9
)
İndir
alfa para la vida real
Lavamanos sobreponer cuadrado blanco
İndir
alfa para la vida real
Placa Lav. Luzon 61X46
İndir