Publiko produktet
Sanitario Andes

Sanitario Andes

4.1 / 5 yıldız4.1(10 incelemeler)
Sanitario de dos piezas redondo con tanque compacto, bajo consumo de agua (4,8litros para líquidos y solidos), además con un estilo de tradicional para espacios reducidos cómodo de uso residencial. material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.700011705
  • Ürün ailesiLinea sanitaria
  • Ürün grubuSanitario
  • Yayınlanma tarihi2020-12-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)365
  • Genişlik (mm)675
  • Derinlik (mm)728
İlgili
  • Ana malzemePorselen
  • İkincil malzemePorselen
  • Tasarım yeriEkvador
  • Üretim yeriEkvador
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika