Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
alfagres/products/4a506a85-70b1-446c-b8f9-a8dac41b8335
Ev
Kategoriler
Zemin Kaplama
Tiles
cerámica boticcino blanco brillante 61 x 61 cm
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
alfa para la vida real
Takip et
cerámica boticcino blanco brillante 61 x 61 cm
Cerámica ideal para crear ambientes naturales que se logran por su tecnología RealHD. Lo que permite crear espacios amplios con colores claros, para pisos en ambientes interiores.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
225026445
Ürün ailesi
Ceramic tiles
Ürün grubu
wood finish
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2022-12-28
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
610
Genişlik (mm)
610
Derinlik (mm)
18.06
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
İkincil malzeme
Seramik
Tasarım yeri
Kolombiya
Üretim yeri
Kolombiya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Zemin Kaplama - Tiles
Bölge bulunurluk durumu
Güney Amerika
Kuzey Amerika
Ekvador
Birleşik Devletler
Kolombiya
Benzer ürünler
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
İndir
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 15x30cm
İndir
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 7X30cm
İndir
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
İndir
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
İndir
alfa para la vida real
Cerámica provenzal iris 61 x 61 cm
İndir