Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

HIGHFRAME 416

Özgün ref.: highframe_416
Marka: Alias Design
Ürün ailesi: Furniture
Ürün grubu: Chair
İle (mm): 44
Yükseklik (mm): 82
Derinlik (mm): 56
Yayınlanma tarihi: 2012-05-04
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (7)
Stacking chair with structure composed of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements, seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh or in leather or in Kvadrat® fabric.


Ana malzeme: PVC
İkincil malzeme: Aluminium
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy
Net Ağırlık (Kg): 7.5

BIMobject Kategorisi: Mobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
IFC sınıflandırması: Furniture
UNSPSC adı: Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Tanım: Furniture
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-12
Uniclass 2.0 Tanım: Chairs, Seats And Bench Seating
NBS Reference Kod: 31-12
NBS Reference Tanım: Chairs, Seats And Bench Seating

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

İsim Değer
Depth 560 mm
Height 820 mm
Seat Height 470 mm
Width 440 mm

BIMobject®