Publiko produktet
Insulated ISO-pipes
Altech
Arşivlendi

Insulated ISO-pipes

This product is only available for the Swedish market. Altech insulated ISO-pipe. Twin pipe with flange for air conditioning. Indicated for quick installation. Working temperature from -40 oC to 120 oC. Very flexible and easy to bend. Copper pipe with PE insulation and closed cells. Dimensions: 1/4" - 5/8" Lengths: 3 - 7 meter
Özellikler
  • This product is only available for the Swedish market.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ISO-ror_isolerade
  • Ürün ailesiPipes
  • Ürün grubuInsulated
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-13
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeBakır
  • İkincil malzemePolietilen
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Borular
  • IFC sınıflandırmasıBoru Parçası
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 17
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCopper Process Pipe and Tubing
  • OmniClass numarası23-27 39 00
  • OmniClass başlığıPiping
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING