Publiko produktet
Stella Downlight for mirror cabinet
Stella Downlight for mirror cabinet
    Alterna

    Stella Downlight for mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Stella LED downlight is available in 3 different widths: 417, 567 and 867 mm. Universal for mirror cabinets and vanity units.

    Özellikler
    • This product is only available for the Swedish market.

      IP44, 230 V, 4 000 K

      Measurements: W 417 x H 14 x D 16 mm

      2 W

      Measurements: W 567 x H 14 x D 16 mm

      2,75 W

      Measurements: W 867 x H 14 x D 16 mm

      4,25 W

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Stella_ledunderbelysning
    • Ürün ailesiSanitet
    • Ürün grubuBadrumsmöbler
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-11
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass numarası23-35 00 00
    • OmniClass başlığıElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa