Publiko produktet
EAE Aydınlatma - TACO RAY
EAE Group

EAE Aydınlatma - TACO RAY

TACO TRACK SPOT, spot lamba ailesinin bir üyesidir; MINI, MIDI ve MAXI olmak üzere üç farklı formda mevcuttur. Tasarımları sayesinde kullanıldıkları ortam atmosferine farklı bir dokunuş katmanın yanı sıra, yüksek performanslı LED'leri sayesinde mimari alanların aydınlatma ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılarlar. Derinlemesine yerleştirilmiş ışık kaynağı sayesinde net ışık çıkışı sağlayan TACO TRACK SPOT, göz kamaştırmaz ve homojen bir aydınlatma sunar.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Optik: Reflektör

    Optik Açılar: 15° / 30° / 45°

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 20 W

    Işık Kaynağı: COB LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: ≥80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montaj Tipi: Üç Fazlı Ray

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.taco_ray
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika