Publiko produktet
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
    Altro

    Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels

    Altro Fortis Titanium 15 was engineered to be a complete, easy to install wall covering system. Our panels and prefabricated corners install quickly with sealant and with your choice of troweled or spray adhesive options.

    Altro ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Type of product:Extruded semi-rigid PVC sheet
      Surface finish:Smooth
      Thickness:1.5mm | .060”
      Size:4’ x 9’ 10” | 1.22m x 3.0m
      No. of colors:6
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Altro-Fortis-Titanium
    • Ürün ailesiWalls
    • Ürün grubuFortis Titanium
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-05-03
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • UNSPSC adıWall finishing materials
    • UNSPSC kodu301615
    • Uniclass 2015 koduSs_25_45
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWall Coverings
    • OmniClass numarası23-15 15 19
    • OmniClass başlığıWall Coverings
    • CSI UniFormat II koduC3010
    • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes