Publiko produktet
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
    Altro

    Altro Puressentials Wall Cladding

    Altro Puressentials is a commercial wall cladding system designed to provide durability, hygiene, and sustainability. It's engineered to meet the needs of areas that require PVC-free solutions.

    Altro ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Type of product:PVC-free PETG
      Surface finish:Dual sided - Matte + High Sheen
      Thickness:2mm | .08"
      Size:4' x 8'  |  1.22m x 2.44m
      4' x 10'  |  1.22m x 3.05m
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Altro-Puressentials
    • Ürün ailesiWalls
    • Ürün grubuPuressentials
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-28
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • UNSPSC adıWall finishing materials
    • UNSPSC kodu301615
    • Uniclass 2015 koduSs_25_45
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWall Coverings
    • OmniClass numarası23-15 15 19
    • OmniClass başlığıWall Coverings
    • CSI UniFormat II koduC3010
    • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes