Publiko produktet
Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Series ACVW-125 Cast Iron Silent Check Valves are designed to prevent water hammer effect. The conical spring design allows the closure disc to travel more distance than other valves of this style, allowing a greater flow coefficient (Cv). Series ACVW-125 can be installed in either the horizontal or vertical position.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ACVW-125
  • Ürün ailesiPlumbing & Flow Control Solutions
  • Ürün grubuCheck Valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-18
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 65.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSwing Check Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 19
  • OmniClass başlığıCheck Valves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING