Publiko produktet
Ball Valve - BV

Ball Valve - BV

4.9 / 5 yıldız4.9(7 incelemeler)

BV Series Ball Valves are used in pilot lines to provide a positive shutoff in any override or maintenance situation for simple trouble shooting. This 2-piece, full port valve features: bottom loaded stems, PTFE seats and packing.

Özellikler
  • Features

    • Used in pilot lines to provide a positive shutoff
    • Size: 1/4 in. – 1 in. NPT
    • Two-piece, full port valve features bottom loaded stems, PTFE seats and packing
    • For any override or maintenance situation for simple troubleshooting
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.BV
  • Ürün ailesiPlumbing & Flow Control Solutions
  • Ürün grubuAutomatic Control Valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-18
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 65.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSwing Check Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 19
  • OmniClass başlığıCheck Valves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING