Publiko produktet
In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

4.1 / 5 yıldız4.1(10 incelemeler)

In-Building Risers are used to connect the main fire supply to the building overhead fire system. The fitting passes under the foundation without joints and extends up through the floor. Provided with installation tabs, the unit has a CIPS (Cast Iron Pipe Size) coupler for easy connection to the underground supply (AWWA C900 PVC) and (Ductile Iron Pipe) an industry standard grooved-end connection (AWWA C606) on the building side for easy connection to the overhead fire sprinkler system.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.IBR
  • Ürün ailesiPlumbing & Flow Control Solutions
  • Ürün grubuRisers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-18
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_30_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWet riser landing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass numarası23-19 25 13 21 15
  • OmniClass başlığıRisers
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING