Publiko produktet
Concrete Blocks Wall
Concrete Blocks Wall
    ANDECE

    Concrete Blocks Wall

    3.8 / 5 yıldız3.8(13 incelemeler)
    Concrete masonry units made from dense and lightweight aggregates or a combination of both for which the main intended uses are common, facing or exposed masonry in load bearing or non-load bearing building and civil engineering applications. The units are suitable for all forms of walling, including single leaf, external leaf to chimneys, cavity wall, partitions, retaining, and basement. They can provide fire protection, thermal insulation, sound insulation and sound absorption.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.murobloques
    • Ürün ailesiFacades
    • Ürün grubuBlocks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2013-01-19
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Dış Duvarlar
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • CSI MasterFormat 2014 kodu04 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMasonry
    • OmniClass numarası23-13 00 00
    • OmniClass başlığıStructural and Exterior Enclosure Products
    • CSI UniFormat II koduB
    • CSI UniFormat II başlığıSHELL

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa
    Arjantin
    Dominik Cumhuriyeti
    İspanya
    Bolivya
    El Salvador
    Ekvador
    Guatemala
    Kolombiya
    Honduras
    Paraguay
    Kostarika
    Peru
    Küba
    Şili
    Meksika
    Uruguay
    Nikaragua
    Venezuela
    Panama
    Porto Riko