Publiko produktet
Arc
Arc
    Arco

    Arc

    A wooden bench in the shape of a boat, provided with leather grips.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Arc
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuBenches
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2012-09-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)44
    • Genişlik (mm)212
    • Derinlik (mm)45
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriHollanda
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 açıklamasıBenches
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBenches
    • OmniClass numarası23-21 25 19 11 13
    • OmniClass başlığıBenches
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS