Karışım oranı : 25 kg’lık torba için yakl. 7,25 lt su
Kuru toz yoğunluğu : Yaklaşık 1,50 kg/litre
Taze harç yoğunluğu : Yaklaşık 1,60 kg/litre
Üzerinde yürüyebilme : Yaklaşık 24 saat sonra üzerinde yürünebilir ve derz verilebilir. *
Derz verebilme : Zeminde yaklaşık 24 saat, duvarda yaklaşık 8 saat sonra. *
Çalışma/Kovada Bekletme : Yaklaşık 3 saat *
Açıkta Bekletme Süresi : Yaklaşık 20 dakika *
Düzeltme Süresi : Yaklaşık 10-15 dakika *
Uygulama Ortam Sıcaklığı : +5°C üzeri sıcaklıklarda uygulanmalı, kürünü tamamlayana kadar bu sıcaklık korunmalıdır.
* Ortam nemi ve sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Doğrudan rüzgar ve güneş etkisi bu sürelerde ve ürün özelliklerinde olumsuz etkiye neden olabilir. Ölçümler 20°C ortam sıcaklığında yapılmıştır.
Yerden ısıtmaya uygunluğu : Evet
Malzeme ihtiyacı :
Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak
3x3x3 mm diş yakl. 2 kg toz/m²
6x6x6 mm diş yakl. 2,5 kg toz/m²
8x8x8 mm diş yakl. 3 kg toz/m²
Ambalaj : 25 kg’lık kraft torba
Raf ömrü : Güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla kuru mekanlarda, açılmamış orijinal ambalajında yaklaşık 12 aydır.