Publiko produktet
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
    ARDEX

    ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant

    Ürün Açıklaması
    Çimento ve akrilik esaslı kaplama altında su geçirimsizliği sağlayan çift bileşenli su yalıtım malzemesidir.

    Ürün Özellikleri
    Esnek
    Solvent içermez
    Değişken kıvamlarda uygulama özelliği
    Rulo veya spatula ile uygulama
    Boşluk ve çatlakları kapatma özelliği
    Hızlı kuruma

    Kullanım Alanları
    Her türlü seramik ve kaplama malzemesinin altında kullanılır.
    İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

    Konut, alışveriş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, teraslar ,su depoları,soğuk depolar, ıslak mekanlarda banyo,duş, küvet ve kenarlarında,mutfak vb., havuz bölgelerinde

    Duvarda ve zeminde. Beton, şap, eski fayans veya seramik, alçı sıva, alçıpan üzerinde kullanılabilir.

    Özellikler
    • İlgili Standartlar
      TS EN 14891’e göre CM 02P sınıfı belgesi.

      Taze Harç Yoğunluğu
      Sürülebilir kıvam: 1,3 kg/lt
      Sıvanabilir kıvam: 1,4 kg/lt

      Malzeme İhtiyacı
      Sürülebilir kıvam:
      2 kat uygulama, 0,8 mm kuru uygulama kalınlığı için yaklaşık 0,75 kg toz + 0,75 kg dispersiyon: Yaklaşık 1,5 kg/m2 karışmış taze harç

      Sıvanabilir kıvam:
      2 kat uygulama, 2 mm kuru uygulama kalınlığı için yaklaşık 1,6 kg toz + 1,20 kg dispersiyon: yaklaşık 2,80 kg/m2 karışmış taze harç.

      Karışım Oranı
      Sürülebilir kıvam: 25 kg Ardex 8 akrilik dispersiyon : 25 kg ardex 9 toz
      Sıvanabilir kıvam: 17,5 kg Ardex 8 akrilik dispersiyon : 25 kg ardex 9 toz

      Kap Ömrü
      Yaklaşık 45 dk.

      Üzerinde Yürüyebilme Süresi
      Yaklaşık 2 saat

      Yerden Isıtmaya Uygunluğu
      Evet

      Raf Ömrü
      Güneş ışığı ve don olaylarından korunması şartıyla kuru mekanlarda, açılmamış orjinal ambalajında 12 ay saklanabilir.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ardex-tlt-700-multi-purpose-adhesive-sealant
    • Ürün ailesiTile & Stone Installation System
    • Ürün grubuTLT™ Shower Systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-03-06
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower and Dressing Compartments
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers