Publiko produktet
ARDEX TLT™ Niches
ARDEX

ARDEX TLT™ Niches

Ürün Açıklaması
Çimento ve akrilik esaslı kaplama altında su geçirimsizliği sağlayan çift bileşenli su yalıtım malzemesidir.

Ürün Özellikleri
Esnek
Solvent içermez
Değişken kıvamlarda uygulama özelliği
Rulo veya spatula ile uygulama
Boşluk ve çatlakları kapatma özelliği
Hızlı kuruma

Kullanım Alanları
Her türlü seramik ve kaplama malzemesinin altında kullanılır.
İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Konut, alışveriş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, teraslar ,su depoları,soğuk depolar, ıslak mekanlarda banyo,duş, küvet ve kenarlarında,mutfak vb., havuz bölgelerinde

Duvarda ve zeminde. Beton, şap, eski fayans veya seramik, alçı sıva, alçıpan üzerinde kullanılabilir.

Özellikler
  • İlgili Standartlar
    TS EN 14891’e göre CM 02P sınıfı belgesi.

    Taze Harç Yoğunluğu
    Sürülebilir kıvam: 1,3 kg/lt
    Sıvanabilir kıvam: 1,4 kg/lt

    Malzeme İhtiyacı
    Sürülebilir kıvam:
    2 kat uygulama, 0,8 mm kuru uygulama kalınlığı için yaklaşık 0,75 kg toz + 0,75 kg dispersiyon: Yaklaşık 1,5 kg/m2 karışmış taze harç

    Sıvanabilir kıvam:
    2 kat uygulama, 2 mm kuru uygulama kalınlığı için yaklaşık 1,6 kg toz + 1,20 kg dispersiyon: yaklaşık 2,80 kg/m2 karışmış taze harç.

    Karışım Oranı
    Sürülebilir kıvam: 25 kg Ardex 8 akrilik dispersiyon : 25 kg ardex 9 toz
    Sıvanabilir kıvam: 17,5 kg Ardex 8 akrilik dispersiyon : 25 kg ardex 9 toz

    Kap Ömrü
    Yaklaşık 45 dk.

    Üzerinde Yürüyebilme Süresi
    Yaklaşık 2 saat

    Yerden Isıtmaya Uygunluğu
    Evet

    Raf Ömrü
    Güneş ışığı ve don olaylarından korunması şartıyla kuru mekanlarda, açılmamış orjinal ambalajında 12 ay saklanabilir.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ardex-tlt-niches
  • Ürün ailesiTile & Stone Installation System
  • Ürün grubuTLT™ Shower Systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-03-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower and Dressing Compartments
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers