Publiko produktet
ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX X 7 W FLEX Fleks Seramik Yapıştırıcısı
ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX X 7 W FLEX Fleks Seramik Yapıştırıcısı
ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX X 7 W FLEX Fleks Seramik Yapıştırıcısı
ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX X 7 W FLEX Fleks Seramik Yapıştırıcısı
ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX X 7 W FLEX Fleks Seramik Yapıştırıcısı
ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX X 7 W FLEX Fleks Seramik Yapıştırıcısı
ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX X 7 W FLEX Fleks Seramik Yapıştırıcısı
ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX X 7 W FLEX Fleks Seramik Yapıştırıcısı
    ARDEX

    ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX X 7 W FLEX Fleks Seramik Yapıştırıcısı

    Kullanım Alanları İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde. Her türlü seramik, granit- seramik, fayans, cotto, neme karşı hassas olmayan mermer ve doğaltaş, porselen seramik, cam mozaik ve yalıtım plakalarının yapıştırılması için uygundur. 
    Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu konut, alışveriş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, teraslar, su depoları,soğuk depolar, ıslak mekanlarda banyo vb., yerden ısıtmalı mekanlarda, havuzlarda ve binaların dış cephelerinde (3 m’den daha yüksek olmamak kaydıyla) kullanılır.

    Özellikler
    • Karışım oranı : 25 kg’lık torba için yakl. 8,0 lt su 

      Kuru toz yoğunluğu : Yaklaşık 1,4 kg/litre 

      Taze harç yoğunluğu : Yaklaşık 1,60 kg/litre 

      Çalışma/Kovada Bekletme Süresi : Yaklaşık 5 saat 

      Açıkta Bekletme Süresi : Yaklaşık 30 dakika 

      Düzeltebilme süresi : Yaklaşık 15-20 dakika 

      Üzerinde  yürüyebilme : Yaklaşık 24 saat sonra üzerinde      
      yürünebilir ve derz verilebilir. 

      Duvarda derz verebilme : Yaklaşık 8 saat sonra 
      * Ortam nemi ve sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Doğrudan  rüzgar ve güneş etkisi bu sürelerde ve ürün özelliklerinde olumsuz etkiye neden olabilir. Ölçümler 20°C ortam sıcaklığında yapılmıştır. 

      Yerden ısıtmaya  uygunluğu : Evet 

      Malzeme ihtiyacı : 
      Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak
      Tarak Kalınlığı - ARDEX X7G Flex - ARDEX X7W Flex 
      3x3x3 mm - 2,0 kg toz/m² - 1,9 kg toz/m² 
      6x6x6 mm - 2,5 kg toz/m² - 2,3 kg toz/m² 
      8x8x8 mm - 3,0 kg toz/m² - 2,8 kg toz/m²

      Ambalaj : 25 kg’lık kraft torba 

      Raf ömrü : Güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla kuru mekanlarda, açılmamış orijinal ambalajında yaklaşık 12 aydır.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ardex-x-7-gw
    • Ürün ailesiTile & Stone Installation System
    • Ürün grubuFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-21
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Tiles
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • UNSPSC adıConcrete tiles or flagstones
    • UNSPSC kodu30131703
    • Uniclass 2015 koduPr_20_29_88
    • Uniclass 2015 açıklamasıTile and fabric fasteners
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPortland Cement Terrazzo Flooring
    • OmniClass numarası23-15 17 13 13
    • OmniClass başlığıTile Flooring
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika Avrupa Asya