Publiko produktet
Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct AL

Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct AL

Flexible closed-cell insulation, with high resistance to water vapor diffusion, low thermal conductivity and built-in Microban antimicrobial protection.
Özellikler
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.036 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 7000) to control condensation in ducts, and reaction to fire Euroclass E. Built-in Microbran® antimicrobial protection.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.armaflex-duct-al
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-04-24
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEC000406
  • ETIM AdıThermal insulation
  • OmniClass numarası23-13 25 00
  • OmniClass başlığıThermal and Moisture Protective Products