Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
armitage-shanks/products/97e6aa9c-f659-48ea-b025-b5c99461b9c6
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo Kurulum Sistemleri
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Armitage Shanks
Takip et
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails
(tp6) contour 21 washbasin mixer thermostatic 1 hole, single sequential long lever, copper tube inlet
İndir
Özellikler
Özellikler
Thermostatic single sequential long lever, copper tube inlet
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
A4169
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Water supply fittings for wash basins and troughs
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-01-26
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
141
Genişlik (mm)
62
Derinlik (mm)
123
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.co.uk
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknik açıklama
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A4169AA
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Ağırlık net (Kg)
2.85
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
IFC sınıflandırması
Valf
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 açıklaması
Washbasin taps
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
Benzer ürünler
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
İndir
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
İndir
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
İndir
DELABIE
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
İndir
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
İndir
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
İndir