Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
armitage-shanks/products/f4ce8efe-532a-44e5-84d1-e24cce007533
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo Kurulum Sistemleri
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Armitage Shanks
Takip et
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator
Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated with pop-up waste, 5 litre per minute flow regulator aerator fitte
İndir
Özellikler
Özellikler
Sl washbasin mixer 1 taphole, pop-up waste, single lever 5 L/min aerator
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
B4447
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Water supply fittings for wash basins and troughs
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-01-26
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
128
Genişlik (mm)
57
Derinlik (mm)
166
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.co.uk
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknik açıklama
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B4447AA
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Ağırlık net (Kg)
2.08
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
IFC sınıflandırması
Valf
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 açıklaması
Washbasin taps
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
Benzer ürünler
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
İndir
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
İndir
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
İndir
DELABIE
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
İndir
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
İndir
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
İndir