Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
armitage-shanks/products/0a9556ec-ffbb-462e-9003-44e77fa6abb2
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo ve Spalar
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Armitage Shanks
Takip et
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Sandringham 21 bath pillar taps, lever handles
İndir
Özellikler
Özellikler
Bath pillar taps, lever handles
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
B9882
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Water supply fittings for baths
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-01-26
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
79
Genişlik (mm)
52
Derinlik (mm)
114
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.co.uk
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknik açıklama
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B9882AA
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Ağırlık net (Kg)
1.18
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo ve Spalar
IFC sınıflandırması
Valf
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 açıklaması
Bath taps
OmniClass numarası
23-31 11 19
OmniClass başlığı
Faucet Mixing Valves
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
Benzer ürünler
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
İndir
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
İndir
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
İndir
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
İndir
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
İndir
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
İndir