Publiko produktet
TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

Tmv thermostatic mixing valve 15 mm
Özellikler
  • Thermostatic
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.A5900
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuThermostatic mixing valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)98
  • Genişlik (mm)40
  • Derinlik (mm)141
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Ağırlık net (Kg)0.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 açıklamasıThermostatic mixing valves

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa