Publiko produktet
Key switch ZAQUA022
Key switch ZAQUA022

    Key switch ZAQUA022

    4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)
    Key switch, button for on-wall installation, lockable in both key positions, removable key. Maximum operating voltage 230 V AC.
    Özellikler
    • Overall depth 56.00 mm
      Overall height 80.00 mm
      Overall width 72.00 mm
      Protective system IP IP65
      Type of switch Key switch
      Maximum switching voltage 230.00 v
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000102675
    • Ürün ailesiWater management
    • Ürün grubuComplementary parts water management
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)80
    • Genişlik (mm)72
    • Derinlik (mm)56
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.16
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • Uniclass 2015 koduPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıManual control switches
    • OmniClass numarası23-35 37 25
    • OmniClass başlığıKey Lock Switches

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika