Publiko produktet
Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated, 5 litres per minute
Özellikler
  • Washbasin mixer 1 taphole, 5 L/min
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.B9208
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)124
  • Genişlik (mm)56
  • Derinlik (mm)164
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Ağırlık net (Kg)1.92
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets