Publiko produktet
Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 washbasin 50 cm, 2 taphole, with overflow and chainstay hole
Özellikler
  • Washbasin 50 cm 2 taphole, of & ch
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.E8946
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuPedestal wash basins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)189
  • Genişlik (mm)506
  • Derinlik (mm)444
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Ağırlık net (Kg)15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPedestal wash basins
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks