Publiko produktet
EDIT S I/CTP BSN 42X35 WHITE NTH RECT

EDIT S I/CTP BSN 42X35 WHITE NTH RECT

Edit S 42cm inset basin, no tap deck
Özellikler
  • 42cm Inset washbasin without taphole
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S0810
  • Ürün ailesiEdit S
  • Ürün grubuWashbasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)190
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)440
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Ağırlık net (Kg)5.05
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 kodu33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCatchbasins
  • OmniClass numarası23-39 29 13 21 19
  • OmniClass başlığıSurface Water Retention Basins