Publiko produktet
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole

    4.2 / 5 yıldız4.2(13 incelemeler)

    With its ridged edges and subtle curves, the Pinoir pedestal sink is a versatile choice for a wide range of bathroom decorating styles. This wall-mount model is an ideal choice for small spaces. The included Pinoir shroud enhances the design by hiding pipes.


    Features

    • Single faucet hole.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2028-1 basin and the K-2057 shroud.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Wall-mount

    Kohler ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Product Dimensions

      Length 22", Height 17-1/2", Width 18"

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kohler-K-2035-1
    • Ürün ailesiBathroom Sinks
    • Ürün grubuPinoir®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-05-06
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks