Publiko produktet
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 washbasin 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Özellikler
    • 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.S2311
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWall hung hand rinse basins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-01-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)195
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)420
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Ağırlık net (Kg)12.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung hand rinse basins
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks