Publiko produktet
Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 rectangular 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Özellikler
  • 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S2689
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuUndermounted wash basins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)176
  • Genişlik (mm)421
  • Derinlik (mm)351
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Ağırlık net (Kg)6.05
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 açıklamasıUndermounted wash basins
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks