Publiko produktet
Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
Özellikler
  • Seat ring only for 355 mm bowls
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S4545
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWC seats and covers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)58
  • Genişlik (mm)375
  • Derinlik (mm)442
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Ağırlık net (Kg)1.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Seats
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC seats and covers
  • OmniClass numarası23-31 19 19
  • OmniClass başlığıWater Closets 

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa