Publiko produktet
Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour urinal 67 cm back inlet concealed
Özellikler
  • Urinal 67 cm back inlet concealed
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S6110
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWall hung urinals
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)675
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)305
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)16
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung urinals
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals